induktiv analog sensor med IO-Link
II5913
IIK3015A1PKG/US
induktiv analog sensor med IO-Link
II5913
IIK3015A1PKG/US
- Præcist lineært udgangssignal
- Meget høj repeterbarhed
- Til afstandsmåling uden kontakt
- Stort driftstemperatur interval
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 15...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 300 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (Lineær; gradient: 1,143 mA/mm; for frontal tilnærmelse og for emner udført i blødt stål : 45 x 45 x 1 mm) |
Max. belastning [Ω] | 500; (Ub <=18 V;; Max. belastning <=400 Ω) |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Måleområde [mm] | 1...15 |
---|---|
Switch punkt IO-Link [mm] | 2,37...13,99 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 | |
---|---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 | |
Bemærk om hysterese |
|
|
Linearitetsfejl analog udgang [%] | ± 1; (af måleområdets slutværdi) | |
Gentagelsesnøjagtighed analog udgang [%] | ± 1; (af måleområdets slutværdi) | |
Temperaturkoefficient [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Temperaturafdrift | ± 5 %; (af måleområdets slutværdi) |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 10 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil |
|
||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,2 | ||||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | switch cyklus tæller; switch-on cyklus tæller; Driftstime tæller; intern temperatur; applikations specifik tag | ||||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||
MTTF [År] | 964 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 125,42 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Kapsling: Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT orange; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze |
Tilspændingsmoment [Nm] | 50 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|