Induktive AS-Interface sensor
IIC220
IIK2014BASI /M/US-104
Induktive AS-Interface sensor
IIC220
IIK2014BASI /M/US-104
- Til brug i værktøjsmaskiner og metalforarbejdning
- Bestandig over for olie og kølemidler
- Med AS-i-interface
- Tydeligt synlig visning af funktion og skiftestatus
- Permanent læsbart laser graveret typeskilt
Produktegenskaber
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 14 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | brug i værktøjsmaskiner, køle- og smøremiddel |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 1000 |
Udgange
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 14 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...11,34 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,45 / kobber: 0,35 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68; ("Coolant") |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1390 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
AS-i parametre
AS-i version | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udvidet adressering | ja | |||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | A.F | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 57401 | |||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 121,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: LCP farveløs |