• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IIC228

Induktiv fuld-metal sensor

IIC228

IIK3010-APKG/AM/US-104

Induktiv fuld-metal sensor

IIC228

IIK3010-APKG/AM/US-104

  • Til brug i værktøjsmaskiner og metalforarbejdning
  • Bestandig over for olie og kølemidler
  • Robust metalnæse
  • Tydelig visning af status
  • Permanent læsbart laser graveret typeskilt
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally closed
Tasteafstand [mm] 10
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter; Fuld-metal hus
Applikation brug i værktøjsmaskiner, køle- og smøremiddel
Trykbestandig [bar] 100
Bemærk note om tryk holdbarhed
aktiv flade
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] < 20
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 50
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 10
Operationel tasteafstand [mm] 0...8,1
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,6 / Messing: 0,8 / aluminium: 0,6 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...20
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 67; IP 68; ("Coolant")
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 udstråling Klasse B
Slag-modstandsdygtighed
1 J
MTTF [År] 1258
Embedded software inkluderet ja
UL godkendelse
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Limited Voltage/Current
UL godkendelsesnummer A012
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 135
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Gevind betegnelse M30 x 1,5
Materiale Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L); LED vindue: PEI; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tilspændingsmoment [Nm] 80
Fuld-metal hus ja
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 x 90° LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.