• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IIM215

Induktiv sensor

IIM215

IIKC022-BSKG/M/US-104

Induktiv sensor

IIM215

IIKC022-BSKG/M/US-104

  • E1 typegodkendelse af Kraftfahrt-Bundesamt (det føderale tyske kontor for motortrafik)
  • Stort driftstemperatur interval
  • Høj indtrængningsbeskyttelsesgrad for at leve op til kravene som stilles af krævende industrielle forhold
  • Høj EMC-bestandighed i henhold til bilstandarder
  • Stort driftsspændingsområde
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally closed
Tasteafstand [mm] 22
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter; Forøget rækkevidde
Applikation Brug i mobile og hårde applikationer
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] < 10
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Minimum belastningsstrøm [mA] 2
Max. lækagestrøm [mA] 0,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 100
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 22
Real rækkevidde Sr [mm] 22 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...17,82
Forøget rækkevidde ja
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,45 / kobber: 0,35
Hysterese [% af Sr] 1...20
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklasse IP 67; IP 69K
Godkendelser / Tests
EMC
automobil-område
støj udstråling og støj forstyrrelser: ECE R10 E1 type godkendelse
støj-immunitet iht. DIN ISO 11452-2 100 V/m
ledningsførte støjniveau i 24 V netværk iht ISO 7637-2: 2004 (puls 1 til 4) og ISO16750-2: 2012 (load dump)
puls 1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump
strenghedskrav III III III III III III Test A
fejlkriterium C A C A A C C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV mains line to line
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
Vibrationsbestandig
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 sweep cyklusser pr minut; 1 oktav pr. minut i 3 akser
Chokbestandig
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halv-sinus; 3 shocks hver i hver retning af de tre koordinatakser / -40...85 °C
Kontinuerlig shock-bestandighed
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 shocks hver i hver retning (X-Y-Z retning) / -20...50 °C
Hurtige temperatur ændringer
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cyklusser
Salt spray test
EN 60068-2-52 Kb Sværhedsgrad 5 (4 testcyklus)
MTTF [År] 1089
UL godkendelse
Ta -40...85 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Limited Voltage/Current
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 126,8
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Gevind betegnelse M30 x 1,5
Materiale Gevindbøsning: Rustfrit stål; aktiv flade: LCP natural; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 x 90° LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt