Induktiv fuld-metal sensor
IIR203
IIB2012BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
Induktiv fuld-metal sensor
IIR203
IIB2012BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
- Bestandig over for svejseslagger takket være slip-let-belægning
- Robust metalnæse
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
- Kort hus til brug hvor pladsen er trang
- To-leder teknologi
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 12 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 40 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; Forøget rækkevidde; Fuld-metal hus; hjælp til optisk indstilling | |
---|---|---|
Applikation | Brug i svejse applikationer | |
Trykbestandig [bar] | 10 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 3,2 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 2 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,6 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 25 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 12 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...9,72 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,7 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,1 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slag-modstandsdygtighed |
|
||||||||||
MTTF [År] | 959 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 132,7 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 40 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning; aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning; Kabelstik: PEI; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning |
Tilspændingsmoment [Nm] | 60 |
Fuld-metal hus | ja |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Hjælp til optisk indstilling | ja |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
diagrammer og grafer
montering
|
|
---|