Induktiv fuld-metal sensor
IIR212
IIB3015BBPKG/AM/SC/2M/PUR
Induktiv fuld-metal sensor
IIR212
IIB3015BBPKG/AM/SC/2M/PUR
- Bestandig over for svejseslagger takket være slip-let-belægning
- Robust metalnæse
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
- Kort hus til brug hvor pladsen er trang
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 15 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Applikation
Special funktion | Halogenfri; Egnet for kabelkæde; Forøget rækkevidde; Fuld-metal hus; Immun overfor elektromagnetiske felter | |
---|---|---|
Applikation | Brug i svejse applikationer | |
Trykbestandig [bar] | 10 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
|
Immun overfor elektromagnetiske felter | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 2 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 15 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...12,15 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,6 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slag-modstandsdygtighed |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||
Salt spray test |
|
||||||||||
MTTF [År] | 1152 | ||||||||||
Embedded software inkluderet | ja | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 182 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kapsling | gevindtype | ||||
Montering | Skærmet | ||||
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 | ||||
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 | ||||
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning; aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L) non-stick belægning; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing non-stick belægning | ||||
Tilspændingsmoment [Nm] | 60 | ||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||
Egnet for kabelkæde |
|
||||
Fuld-metal hus | ja |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, Ø 4,9 mm; ikke stråle-krydsbundet (kan genbruges); 3 x 0,34 mm² / modstandsdygtig over for svejsesprøjt |
---|