Induktiv sensor
IIT207
IIB3022-BPKG/M/V4A/6M/WH
Induktiv sensor
IIT207
IIB3022-BPKG/M/V4A/6M/WH
- Stort driftstemperatur interval
- Bestandig over for temperaturudsving, selv i tilfælde af hyppige temperaturudsving
- Robust hus i rustfrit stål til brug i føde- og drikkevareindustrien
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 22 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 59 |
Applikation
Special funktion | Forøget rækkevidde |
---|---|
Applikation | regelmæssig rengørings proces |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 10; (24 V) |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 22 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...17,82 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1594 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 320 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 59 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: PEEK |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|