Induktiv fuld-metal sensor
IIT231
IIK3025-BPKG/AM/P/US
Induktiv fuld-metal sensor
IIT231
IIK3025-BPKG/AM/P/US
- Robust hus helt i metal i rustfrit stål til brug i føde- og drikkevareindustrien
- Stort driftstemperatur interval
- Bestandig over for temperaturudsving, selv i tilfælde af hyppige temperaturudsving
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 25 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; Forøget rækkevidde; Fuld-metal hus | |
---|---|---|
Applikation | konstant rengøring med agressive rengøringsmidler; regelmæssig rengørings proces | |
Trykbestandig [bar] | 100 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 25 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 25 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 25 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...20,3 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 1 / Messing: 0,9 / aluminium: 0,6 / kobber: 0,5 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slag-modstandsdygtighed |
|
||||||||||
MTTF [År] | 1262 | ||||||||||
Embedded software inkluderet | ja | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 165,043 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L); låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 80 |
Fuld-metal hus | ja |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|