• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. IJ5003

Induktiv sensor

IJ5003

IJ-2002-FRKG/0,15M

Induktiv sensor

IJ5003

IJ-2002-FRKG/0,15M

  • Pladsbesparende rektangulært hus
  • Brug den hvor pladsen er trang
  • Meget høj skiftefrekvens
  • Stort driftstemperatur interval
  • Pladsbesparende tilslutningsteknik
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm] 2
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 27 x 10,5 x 25
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 4,6
Minimum belastningsstrøm [mA] 4
Max. lækagestrøm [mA] 0,6
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 2000
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 2
Real rækkevidde Sr [mm] 2 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...1,6
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 2269
Mekaniske data
Vægt [g] 21,5
Kapsling rektangulær
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] 27 x 10,5 x 25
Materiale PPE; PC; TPE-E
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 0,15 m, PUR, Ø 3,5 mm; 2 x 0,14 mm²