- Produkter
- IL5025
Induktiv sensor
IL5025
ILA3002-BPKG/MITTIG/0,31M/ASRT
Induktiv sensor
IL5025
ILA3002-BPKG/MITTIG/0,31M/ASRT
- Særligt kompakt, rektangulært design
- Brug den hvor pladsen er trang
- Pladsbesparende tilslutningsteknik
- Tydelig visning af status
- Meget høj skiftefrekvens
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 2 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 8 x 8 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
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
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 2 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...1,6 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 3449 | ||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 23,4 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 8 x 8 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: LCP |
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
Tilslutning | Kabel: 0,31 m, PUR / PVC |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: riflet møtrik, drejelig |