Induktiv sensor
IM002A
IME2040-FBOA/3D
Induktiv sensor
IM002A
IME2040-FBOA/3D
- Til anvendelser i EX områder
- Med AC/DC-output og to-leder teknologi
- Output-funktion normalt åben / normalt lukket som kan programmeres
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Der kan vælges fem positioner for tastefladen
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 40 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 105 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Udgange
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) | |
---|---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 6 | |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 6,5 | |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 | |
Max. lækagestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 150 | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 | |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Switchfrekvens AC [Hz] | 10 | |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10 | |
Bemærk note om switch frekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningssikret | nej | |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 40 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...32,4 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
ATEX mærkning |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [År] | 554 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 253 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 105 |
Materiale | PC; PA; Rustfrit stål |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink; Sikringen skal placeres udenfor det eksplotionsfarlige område. |
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: 0,34...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 5...9 mm |
---|