Induktiv sensor
IM0041
IMC2035-ARKA/LS-100AK
Induktiv sensor
IM0041
IMC2035-ARKA/LS-100AK
- Lang taste afstand til brug med conveyor
- Med AC/DC-output og to-leder teknologi
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Der kan vælges fem positioner for tastefladen
- LED-display til kontrol af skiftestatus og drift
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 35 |
Kapsling | rektangulær |
Applikation
Special funktion | Forøget rækkevidde |
---|
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Kapslingsklasse | I |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 5,5 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 5,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5,5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 25 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 35 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...28,3 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 353 | ||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 254,55 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Materiale | PPE; spændebånd: zinkstøbegods |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x 1/2"; kodning: C; Låsning: Messing |