Induktiv sensor
IM0049
IMC2035-ABOA/SL/LS-100-AK
Induktiv sensor
IM0049
IMC2035-ABOA/SL/LS-100-AK
- Lang taste afstand til brug med conveyor
- Med AC/DC-output og to-leder teknologi
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Der kan vælges fem positioner for tastefladen
- LED-display til kontrol af skiftestatus og drift
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 35 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 66 |
Applikation
Special funktion | Forøget rækkevidde |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | I |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Udgange
Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 6 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 6,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 1,9 |
Max. lækagestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 20 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 35 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...28,3 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 600 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 163,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiale | Kapsling: PPE; aktiv flade: PPE orange; endestykke: PPS; spændebånd: PPS sort; skrue: Stål forzinket |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x 1/2"; kodning: C; Låsning: Messing, belagt med hvid bronze |