• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IM5038

Induktiv sensor

IM5038

IME2020-FRKG

Induktiv sensor

IM5038

IME2020-FRKG

  • Lang taste afstand til brug med conveyor
  • Output-funktion normalt åben / normalt lukket som kan programmeres
  • To-leder teknologi
  • Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
  • Der kan vælges fem positioner for tastefladen
  • ccc
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm] 20
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 40 x 40 x 120
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...55 DC
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 4,6
Minimum belastningsstrøm [mA] 4
Max. lækagestrøm [mA] 1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 400
Switchfrekvens DC [Hz] 300
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 20
Real rækkevidde Sr [mm] 20 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...16,2
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [År] 1633
Mekaniske data
Vægt [g] 183,5
Kapsling rektangulær
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] 40 x 40 x 120
Materiale PPE
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Bemærkning
Bemærkning
5 positioner for aktiv zone mulig
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning terminaler: ...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 7...13 mm; Kabelforskruning: M20 X 1,5