Induktiv sensor
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
Induktiv sensor
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
- Korrektionsfaktor 1: Konstant føleområde på alle metaller
- Immun over for elektromagnetisk til svejseanvendelser
- Bestandig over for svejseslagger takket være slip-let-belægning
- Komplementær output-funktion NO/NC
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: IM5124 eller IM5126 Produktsammenligning: IM5098 / IM5124 / IM5126 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Antivalent |
Tasteafstand [mm] | 35 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 66 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; korrektions faktor = 1; Immun overfor elektromagnetiske felter |
---|---|
Immun overfor elektromagnetiske felter | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 20; (24 V) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Antivalent |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 250 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 35 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...28,3 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 1 / Messing: 1 / aluminium: 1 / kobber: 1 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Korrektions faktor = 1 | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 943 | ||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 142 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiale | Kapsling: PPE; aktiv flade: PPE sort non-stick belægning; endestykke: PPS; spændebånd: PPS sort; skrue: Stål forzinket |
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
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Messing, belagt med hvid bronze; Kontakter: guldbelagt |
---|