Induktiv sensor
IM510A
IME4020BCPKG/3D
Induktiv sensor
IM510A
IME4020BCPKG/3D
- Til anvendelser i EX områder
- Lang taste afstand til brug med conveyor
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Der kan vælges fem positioner for tastefladen
- Komplementær output-funktion NO/NC
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | Antivalent |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 20 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 105 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Kapslingsklasse | III |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Udgange
Udgangsfunktion | Antivalent |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 20 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...16,2 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
ATEX mærkning |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [År] | 1326 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 244,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 105 |
Materiale | PC; PA; Rustfrit stål |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: 0,34...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 5...9 mm |
---|