• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IM5118

Induktive AS-Interface sensor

IM5118

IMC2015-ASI /US-100-DPS

Induktive AS-Interface sensor

IM5118

IMC2015-ASI /US-100-DPS

  • Med AS-i-interface
  • Lang taste afstand til brug med conveyor
  • Der kan vælges fem positioner for tastefladen
  • LED-display til kontrol af skiftestatus og drift
  • Hjørne-LED’er som er tydeligt synlige uanset monteringsposition
  • ce
  • ukca
  • asi
Produktegenskaber
Elektrisk design AS-i
Tasteafstand [mm] 15
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 40 x 40 x 54
Elektriske Data
Driftspænding [V] 26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA] < 35
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design AS-i
Switchfrekvens DC [Hz] 100
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 15
Operationel tasteafstand [mm] 0...12,1
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,4
Hysterese [% af Sr] 1...20
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 958
AS-i parametre
AS-i version 3.0
Udvidet adressering ja
AS-i I/O konfiguration [hex] 0
AS-i ID kode [hex] A.E
AS-i certifikat 71901
Konfiguration af databits
Betegnelse switch signal Usikkert område driftsklar ikke anvendt
status = 0 emne udenfor den aktive zone, gul LED off emne indenfor den usikre zone, rød LED blinker enhed defekt eller afstand til emne < 10%, rød LED blinker -
status = 1 emne indenfor den aktive zone, gul LED on emne udenfor den usikre zone, rød LED off driftsklar, rød LED off standard værdi
Mekaniske data
Vægt [g] 151,5
Kapsling rektangulær
Aktiv flade 5 positioner kan vælges
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] 40 x 40 x 54
Materiale PBT; PPE
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Funktion 1 x LED, rød
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: låsning, drejelig