Induktiv sensor
IM5129
IMC3040UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
Induktiv sensor
IM5129
IMC3040UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
- Immun over for elektromagnetisk til svejseanvendelser
- Bestandig over for svejseslagger takket være slip-let-belægning
- Der kan vælges fem positioner for tastefladen
- Lang taste afstand til brug med conveyor
- Korrektionsfaktor 1: Konstant føleområde på alle metaller
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 40 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 54 |
Applikation
Special funktion | korrektions faktor = 1; Immun overfor elektromagnetiske felter |
---|---|
Immun overfor elektromagnetiske felter | ja |
Max. magnetfelt immunitet [mT] | 300 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 20 |
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
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 40 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...32,4 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 1 / Messing: 1 / aluminium: 1 / kobber: 1 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Korrektions faktor = 1 | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1161 | ||||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 133,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Aktiv flade | 5 positioner kan vælges |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiale | Kapsling: PA non-stick belægning; aktiv flade: PA sort non-stick belægning; endestykke: PA; spændebånd: orange; skrue: rustfri stål (1.4567 / 304Cu) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: låsning, drejelig, rustfri stål (1.4404 / 316L) |
---|