induktiv analog sensor med IO-Link
IM5142
IMC4026A2PKG/IO/US
induktiv analog sensor med IO-Link
IM5142
IMC4026A2PKG/IO/US
- Måling af afstande uden kontakt op til 26 mm
- Præcis lineær spændingsudgang
- Stort driftstemperatur interval
- Høj repeterbarhed
- LED-display til kontrol af arbejdsområde og drift
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 15...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 33 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10; (Lineær; gradient: 0,4 V/mm; for frontal tilnærmelse og for emner udført i blødt stål : 90 x 90 x 1 mm) |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Måleområde [mm] | 1...26 |
---|---|
Switch punkt IO-Link [mm] | 3,44...24,2 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 | |
---|---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 | |
Bemærk om hysterese |
|
|
Linearitetsfejl analog udgang [%] | ± 2; (af måleområdets slutværdi) | |
Gentagelsesnøjagtighed analog udgang [%] | ± 2; (af måleområdets slutværdi) | |
Temperaturkoefficient [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Temperaturafdrift | ± 5 %; (af måleområdets slutværdi) |
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] | < 20 |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | switch cyklus tæller; switch-on cyklus tæller; Driftstime tæller; intern temperatur; applikations specifik tag | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||||
Henvisning |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 231 | ||||||||||
Embedded software inkluderet | ja | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 157 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Aktiv flade | 5 positioner kan vælges |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiale | PA; Messing belagt med hvid bronze |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|