Induktive sensorer med IO-Link
IM5172
IMC3020BFRKG/IO/US-100
Induktive sensorer med IO-Link
IM5172
IMC3020BFRKG/IO/US-100
- Lang taste afstand til brug med conveyor
- Der kan vælges fem positioner for tastefladen
- LED-display til kontrol af skiftestatus og drift
- Pålidelig transmission af afstanden som lineariseret procesværdi via IO-Link
- Normalt lukket / normalt åben og PNP/NPN som kan justeres via IO-Link
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 20 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Switch punkt IO-Link [mm] | 3,9...19,6; (parametrerbar) |
---|---|
Måleområde IO-Link [mm] | 2,1...21 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,8 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Linearitetsfejl analog udgang [%] | ± 2 %; (af måleområdets slutværdi) |
Gentagelsesnøjagtighed analog udgang [%] | ± 1 %; (af måleområdets slutværdi) |
Temperaturkoefficient | ± 0,2 %/K; (af måleområdets slutværdi) |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3 | ||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 632 | ||||||||||
Embedded software inkluderet | ja | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 147 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Aktiv flade | 5 positioner kan vælges |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiale | PA |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Messing, belagt med hvid bronze |
---|