Induktive sensorer med IO-Link
IM5183
IMC4020BFRKG/IO/US-100
Induktive sensorer med IO-Link
IM5183
IMC4020BFRKG/IO/US-100
- Lang taste afstand til brug med conveyor
- IO-Link kommunikation og ekstra digitalt koblingssignal
- Der kan vælges fem positioner for tastefladen
- Pålidelig transmission af afstanden som lineariseret procesværdi via IO-Link
- Normalt lukket / normalt åben og PNP/NPN som kan justeres via IO-Link
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 17 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN; (parametrerbar) |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Switch punkt IO-Link [mm] | 3,9...19,6; (parametrerbar) |
---|---|
Måleområde IO-Link [mm] | 2,1...21 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,8 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 | |
---|---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 | |
Bemærk om hysterese |
|
|
Linearitetsfejl IO-Link [%] | ± 2; (af måleområdets slutværdi) | |
Gentagelsesnøjagtighed analog udgang [%] | ± 1; (af måleområdets slutværdi) | |
Temperaturkoefficient [%/K vom MEW] | ± 0,3 | |
Temperaturafdrift | ± 10 %; (af måleområdets slutværdi) |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A | ||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | switch cyklus tæller; switch-on cyklus tæller; Driftstime tæller; intern temperatur; applikations specifik tag | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
||||||||
Henvisning |
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
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||
MTTF [År] | 580 | ||||||||||
Embedded software inkluderet | ja | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 145,4 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT orange; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|