• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IN0085

Induktiv sensor

IN0085

IN-2004-BBOA

Induktiv sensor

IN0085

IN-2004-BBOA

  • Kombineret AC/DC udgangs trin
  • Stort driftsspændingsområde
  • To-leder teknologi
  • Pladsbesparende rektangulært hus
  • Brug den hvor pladsen er trang
  • ccc
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Udgangsfunktion normally closed
Tasteafstand [mm] 4
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 40 x 12 x 26
Elektriske Data
Driftspænding [V] 20...250 AC/DC
Kapslingsklasse II
Beskyttet mod omvendt polaritet ja
Udgange
Udgangsfunktion normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 6
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] 6,7
Minimum belastningsstrøm [mA] 5
Max. lækagestrøm [mA] 2,0 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] 2200; (50 ms / 1 Hz)
Switchfrekvens AC [Hz] 25
Switchfrekvens DC [Hz] 50
Kortslutningssikret nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 4
Real rækkevidde Sr [mm] 4 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...3,25
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,9 / Messing: 0,6 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,4
Hysterese [% af Sr] 1...20
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
EN 61000-4-3 HF bestrålet 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 3 V
EN 55011 udstråling Klasse B
MTTF [År] 609
Mekaniske data
Vægt [g] 99,5
Kapsling rektangulær
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] 40 x 12 x 26
Materiale PBT
Monteringshul
Tilspændingsmoment [Nm] < 0,5
Gevindbøsning
Tilspændingsmoment [Nm] < 1,2; (når messingindsatsen er i kontakt med modpart)
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink
Bemærkning
Bemærkning
Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²