Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator
IN0108
IND2004DABOA/BS-200-K
Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator
IN0108
IND2004DABOA/BS-200-K
- Overvågning af ventilpositioner
- Pålidelig position-feedback på ventilaktuatorer
- Berøringsløs og selvrensende system
- Hurtig og sikker montering med kun tre skruer
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | 2 x sluttefunktion |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 26 x 40 |
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Udgange
Udgangsfunktion | 2 x sluttefunktion |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 6,5 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 6,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 25 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...3,25 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 303 | ||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 69 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 26 x 40 |
Materiale | PBT |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M18; kodning: A |