• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Ventil sensorer
  4. Sensorer for quarter-turn aktuatorer
  5. IN0137

Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator

IN0137

IND2004DABOA/20M

Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator

IN0137

IND2004DABOA/20M

  • Overvågning af ventilpositioner
  • Pålidelig position-feedback på ventilaktuatorer
  • Berøringsløs og selvrensende system
  • Hurtig og sikker montering med kun tre skruer
  • Høj chock- og vibrationsbestandighed
  • ce
  • ccc
  • ukca
Produktegenskaber
Udgangsfunktion 2 x sluttefunktion
Tasteafstand [mm] 4
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 40 x 26 x 40
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] 47...63
Driftspænding [V] 20...250 AC/DC
Kapslingsklasse II
Beskyttet mod omvendt polaritet ja
Udgange
Udgangsfunktion 2 x sluttefunktion
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 6,5
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] 6,5
Minimum belastningsstrøm [mA] 5
Max. lækagestrøm [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC [Hz] 25
Switchfrekvens DC [Hz] 50
Kortslutningssikret nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 4
Real rækkevidde Sr [mm] 4 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...3,25
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 303
Mekaniske data
Vægt [g] 876
Kapsling rektangulær
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] 40 x 26 x 40
Materiale PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 2 x LED, gul
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink
Bemærkning
Bemærkning
Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 20 m, PVC; 4 x 0,34 mm²