• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IN5131

Induktiv sensor

IN5131

IN-3004-BPKG/10M

Induktiv sensor

IN5131

IN-3004-BPKG/10M

  • Pladsbesparende rektangulært hus
  • Brug den hvor pladsen er trang
  • Med langt PVC-kabel
  • Meget høj skiftefrekvens
  • Stort driftstemperatur interval
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 4
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 40 x 12 x 26
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] 15; (24 V)
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 1300
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 4
Real rækkevidde Sr [mm] 4 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...3,25
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 1925
Mekaniske data
Vægt [g] 485,5
Kapsling rektangulær
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] 40 x 12 x 26
Materiale PBT
Monteringshul
Tilspændingsmoment [Nm] < 0,5
Gevindbøsning
Tilspændingsmoment [Nm] < 1,2; (når messingindsatsen er i kontakt med modpart)
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²