Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator
IN5224
IND2004DARKG/US-100-ZRV
Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator
IN5224
IND2004DARKG/US-100-ZRV
- Overvågning af ventilpositioner
- Pålidelig position-feedback på ventilaktuatorer
- Berøringsløs og selvrensende system
- Hurtig og sikker montering med kun tre skruer
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x sluttefunktion |
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 26 x 26 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x sluttefunktion |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 4 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 4 |
Max. lækagestrøm [mA] | 2 x 0,7 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1300 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...3,25 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1229 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 40,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiale | PBT; PC |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,6...1,5; (Låsemøtrik) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |