• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Ventil sensorer
  4. Sensorer for quarter-turn aktuatorer
  5. IN5334

Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator

IN5334

IND3004DBPKG/T2

Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator

IN5334

IND3004DBPKG/T2

  • Overvågning af ventilpositioner
  • Pålidelig position-feedback på ventilaktuatorer
  • Berøringsløs og selvrensende system
  • Hurtig og sikker montering med kun tre skruer
  • Direkte styring af magnetventil fra sensoren
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion 2 x sluttefunktion
Tasteafstand [mm] 4
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 40 x 26 x 60
Applikation
Applikation for standard aktuatorer med montering iht. ISO 5211 (VDI/VDE)
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] 20; (36 V)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion 2 x sluttefunktion
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 1300
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 4
Real rækkevidde Sr [mm] 4 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...3,25
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 3...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 1296
UL godkendelse
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Hazardous voltage
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 171
Kapsling rektangulær
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] 40 x 26 x 60
Materiale PBT; PC
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 2 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
Forstærkningsbeslag
unbrako skruer: 2 x M5 x 35
Spændskiver: 2
Bemærkning
Bemærkning
velegnede ventiler ventiler iht. NAMUR-interface op til maks. 20 W
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x Rd24; kodning: A
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12; kodning: A