Induktiv sensor
IN5370
IN-3003-BPKG/AS-610-TPS
Induktiv sensor
IN5370
IN-3003-BPKG/AS-610-TPS
- Pladsbesparende rektangulært hus
- Brug den hvor pladsen er trang
- Med pladsbesparende M8-stik
- Meget høj skiftefrekvens
- Stort driftstemperatur interval
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 3 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 12 x 26 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 3 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...2,4 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 2577 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 21,9 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | delvist planmonteret |
Dimensioner [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiale | Kapsling: PBT; aktiv flade: PBT orange |
Tilspændingsmoment [Nm] | < 0,5 |
---|
Tilspændingsmoment [Nm] | < 1,2; (når messingindsatsen er i kontakt med modpart) |
---|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Messing, belagt med hvid bronze |
---|