Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator
IN5416
IND3004DBPKG/US-100-KPV
Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator
IN5416
IND3004DBPKG/US-100-KPV
- Overvågning af ventilpositioner
- Pålidelig position-feedback på ventilaktuatorer
- Berøringsløs og selvrensende system
- Hurtig og sikker montering med kun tre skruer
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x sluttefunktion |
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 26 x 26 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Isolations-mærkespænding [V] | 250 |
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x sluttefunktion |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...3,24 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
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
Vægt [g] | 40 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiale | Kapsling: PBT; dæksel: PC |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,6...1,5; (Låsemøtrik) |