Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator
IN5424
IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV
Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator
IN5424
IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV
- Overvågning af ventilpositioner
- Pålidelig position-feedback på ventilaktuatorer
- Berøringsløs og selvrensende system
- Hurtig og sikker montering med kun tre skruer
- Immun over for elektromagnetisk til svejseanvendelser
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x sluttefunktion |
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 26 x 26 |
Applikation
Special funktion | Immun overfor elektromagnetiske felter |
---|---|
Immun overfor elektromagnetiske felter | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x sluttefunktion |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1400 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...3,25 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 1070 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 145 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiale | PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |