Induktiv sensor
IQ2015
IQ23008BANKG/K1/2M/PUR
Induktiv sensor
IQ2015
IQ23008BANKG/K1/2M/PUR
- Korrektionsfaktor 1: Konstant føleområde på alle metaller
- Meget høj skiftefrekvens
- Langt føleområde for få driftsafbrydelser
- Særligt pladsbesparende design
- Stort driftstemperatur interval
Produktegenskaber
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 8 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 20 x 8 x 32 |
Applikation
Special funktion | Egnet for kabelkæde; Forøget rækkevidde; korrektions faktor = 1 |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 20 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 8 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...6,48 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 1 / Messing: 1 / aluminium: 1 / kobber: 1 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Korrektions faktor = 1 | ja |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||
Kontinuerlig shock-bestandighed |
|
||||||||||
Hurtige temperatur ændringer |
|
||||||||||
MTTF [År] | 1085 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 76,4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kapsling | rektangulær | ||||
Montering | Skærmet | ||||
Dimensioner [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Materiale | zinkstøbegods special-coated; aktiv flade: LCP natural; LED vindue: TPU; fast indstøbning: PUR | ||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||
Egnet for kabelkæde |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|