• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IS3501

Induktiv sensor

IS3501

IS-2002-AROA/12"K

Induktiv sensor

IS3501

IS-2002-AROA/12"K

  • Kombineret AC/DC udgangs trin
  • To-leder teknologi
  • Pladsbesparende rektangulært hus
  • Brug den hvor pladsen er trang
  • Stort driftstemperatur interval
  • ce
  • ccc
  • ukca
Produktegenskaber
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 2
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 28 x 10 x 16
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] 45...65
Driftspænding [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse nej
Udgange
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 5
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] 5
Minimum belastningsstrøm [mA] 5
Max. lækagestrøm [mA] 0,8
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] 200
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC [Hz] 25
Switchfrekvens DC [Hz] 25
Kortslutningsbeskyttelse nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 2
Real rækkevidde Sr [mm] 2 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...1,6
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,9 / Messing: 0,8 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,46
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 1724
Mekaniske data
Vægt [g] 15
Kapsling rektangulær
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] 28 x 10 x 16
Materiale PBT
Tilspændingsmoment [Nm] < 0,5; (med spændeskive)
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, rød
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink
Bemærkning
Bemærkning
Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm²