Induktiv sensor
IS5003
IS-3002-ANKG
Induktiv sensor
IS5003
IS-3002-ANKG
- Pladsbesparende rektangulært hus
- Brug den hvor pladsen er trang
- Meget høj skiftefrekvens
- Stort driftstemperatur interval
- Tydelig visning af status
Produktegenskaber
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 2 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 28 x 10 x 16 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 800 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 2 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...1,6 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
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
MTTF [År] | 2791 | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 42,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiale | PBT |
Tilspændingsmoment [Nm] | < 0,5; (med spændeskive) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|