Induktiv sensor
IS5031
IS-3003-BPKG
Induktiv sensor
IS5031
IS-3003-BPKG
- Pladsbesparende rektangulært hus
- Brug den hvor pladsen er trang
- Langt føleområde for få driftsafbrydelser
- Tydelig visning af status
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 3 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 28 x 10 x 16 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Kapslingsklasse | III |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 3 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...2,43 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...20 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...50 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 3044 | ||||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 44,1 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiale | dæksel: PBT; Kapsling: PBT |
Tilspændingsmoment [Nm] | < 0,5; (med spændeskive) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|