• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. IS5034

Induktiv sensor

IS5034

IS-3002-APKG/4M

Induktiv sensor

IS5034

IS-3002-APKG/4M

  • Pladsbesparende rektangulært hus
  • Brug den hvor pladsen er trang
  • Meget høj skiftefrekvens
  • Stort driftstemperatur interval
  • Tydelig visning af status
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally closed
Tasteafstand [mm] 2
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 28 x 10 x 16
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] < 15
Kapslingsklasse III
Beskyttet mod omvendt polaritet ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 800
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 2
Real rækkevidde Sr [mm] 2 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...1,62
Forøget rækkevidde nej
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 3044
Mekaniske data
Vægt [g] 74,9
Kapsling rektangulær
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] 28 x 10 x 16
Materiale Kapsling: PBT; dæksel: PBT
Tilspændingsmoment [Nm] < 0,5; (med spændeskive)
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 4 m, PVC, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm²