• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IS5044

Induktiv sensor

IS5044

IS-2002-FRKG/AS

Induktiv sensor

IS5044

IS-2002-FRKG/AS

  • Pladsbesparende rektangulært hus
  • Brug den hvor pladsen er trang
  • Meget høj skiftefrekvens
  • Output-funktion normalt åben / normalt lukket som kan programmeres
  • Med pladsbesparende M8-stik
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm] 2
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 36,8 x 10,2 x 16
Applikation
Special funktion Forøget rækkevidde
Elektriske Data
Driftspænding [V] 5...36 DC
Strømforbrug [mA] < 15
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 4,6
Minimum belastningsstrøm [mA] 4
Max. lækagestrøm [mA] 0,8
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 2000
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 2
Real rækkevidde Sr [mm] 2 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...1,62
Forøget rækkevidde ja
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
Slag-modstandsdygtighed
EN 60068-2-75 Ehc
Vibrationsbestandig
EN 60068-2-6 Fc
Chokbestandig
EN 60068-2-27 Ea
Kontinuerlig shock-bestandighed
EN 60068-2-29 Eb
Hurtige temperatur ændringer
EN 60068-2-14 Na
Salt spray test
EN 60068-2-52 Kb
MTTF [År] 2571
UL godkendelse
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Limited Voltage/Current
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 11,4
Kapsling rektangulær
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] 36,8 x 10,2 x 16
Materiale PBT
Tilspændingsmoment [Nm] < 0,5; (med spændeskive)
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 4 x 90° LED, gul
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M8; kodning: A