Induktiv sensor
IT5021
ITB3001-BPKG/AS
Induktiv sensor
IT5021
ITB3001-BPKG/AS
- Brug den hvor pladsen er trang
- Pladsbesparende M8-stik
- Tydelig visning af status
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
- Meget høj skiftefrekvens
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 1 |
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 6,5 / L = 50 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 10 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 1 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...0,81 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,3 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,1 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; (med ifm stik forskriftsmæssigt fastskruet: IP 67) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1379 | ||||||||||
Embedded software inkluderet | ja | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 16,8 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | Ø 6,5 / L = 50 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT orange; LED vindue: PPSU |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
---|