Induktiv sensor
IT5041
ITB3004-BPKG/V4A/AS
Induktiv sensor
IT5041
ITB3004-BPKG/V4A/AS
- Brug den hvor pladsen er trang
- Pladsbesparende M8-stik
- Tydelig visning af status
- Robust hus i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Meget høj skiftefrekvens
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Applikation
Special funktion | Forøget rækkevidde |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 10 |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...3,24 |
Forøget rækkevidde | ja |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,4 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; (med ifm stik forskriftsmæssigt fastskruet: IP 67) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1447 | ||||||||||
Embedded software inkluderet | ja | ||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 14,3 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: LCP orange; LED vindue: PPSU |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
---|