• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IV5060

Induktiv sensor

IV5060

IVE3020UBPKG/US

Induktiv sensor

IV5060

IVE3020UBPKG/US

  • Der kan vælges fem positioner for tastefladen
  • Langt føleområde for få driftsafbrydelser
  • Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
  • For brug i materiale håndtering
  • LED-display til kontrol af skiftestatus og drift
  • ce
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 20
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 40 x 40 x 118
Applikation
Special funktion Immun overfor elektromagnetiske felter
Immun overfor elektromagnetiske felter ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC; ("supply class 2" iht. UL ; "tilfør begrænset spænding / strøm" for UL )
Strømforbrug [mA] 20; (24 V)
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 3
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 5
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 20
Real rækkevidde Sr [mm] 20 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...16,2
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 1...10
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...85
Bemærk omgivelsestemperatur
for UL applikation: ...70 °C
Max højde over havet [m] 2000
Kapslingsklasse IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
EN 55011 Klasse B
Vibrationsbestandig
EN 60682-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 sweep cyklusser pr minut; 1 oktav pr. minut i 3 akser
Chokbestandig
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halv-sinus; 3 shocks hver i hver retning af de tre koordinatakser
Kontinuerlig shock-bestandighed
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; 4000 shocks hver i hver retning (X-Y-Z retning)
Hurtige temperatur ændringer
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cyklusser
MTTF [År] 582,6
UL godkendelse
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
Strømforsyning Class 2
Fil nummer UL E174191
Mekaniske data
Vægt [g] 253
Kapsling rektangulær
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] 40 x 40 x 118
Materiale PA 6.6; zinkstøbegods epoxy-belagt; aktiv flade: PA 6.6; LED vindue: PA; Underdel: PA 6.6; Skruer: Rustfrit stål
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Bemærkning
Bemærkning
5 positioner for aktiv zone mulig
Alene for brug i NFPA 79 applikationer
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A