Position sensor for rising stem valves
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
Position sensor for rising stem valves
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
- Position feedback til enkelt og dobbelt ventilsæde og membranventiler
- Koblingsudgange som frit kan vælges: ventil åben / lukket, sædeløft
- Erstatter tre opfangning af binær puls
- Opløsning på 0,2 mm på tværs af hele måleområdet
- Programmering af ventilpositioner med trykknapper
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 3 x slutte (NO) |
Dimensioner [mm] | 65 x 52 x 110 |
Applikation
Applikation | Positionsmelding for sæde- og membran-ventiler; absolut distancemåling; overvågning af ventilpakning |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 42; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 2000 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 3 x slutte (NO) |
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
Måleområde [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. målhastighed [m/s] | 1 | ||||||||||
Resolution of valve stroke [mm] | 0,2 | ||||||||||
Emne |
|
Software / Programmering
Parameter indstillingsmuligheder | 3 vilkårlige koblingstærksler i måleområdet |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; (kun i forbindelse med indbygning i et ventilhoved der giver tilstrækkelig beskyttelse mod mekanisk beskadigelse af sensorer) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||
MTTF [År] | 298 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 217,5 |
---|---|
Monteringsmetode | 3-huls flange |
Dimensioner [mm] | 65 x 52 x 110 |
Materiale | PA; TPE; PP; LCP |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |