• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IY5047

Induktiv sensor

IY5047

IYB30,8-BPKG/V2A/0,3M/AS-610

Induktiv sensor

IY5047

IYB30,8-BPKG/V2A/0,3M/AS-610

  • Specielt kort hus
  • Brug den hvor pladsen er trang
  • Pladsbesparende kabel med M8-stik
  • Robust hus i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
  • Meget høj skiftefrekvens
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 0,8
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] 15; (24 V)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 2000
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 0,8
Real rækkevidde Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...0,65
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 3 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 2053
Mekaniske data
Vægt [g] 16,5
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Gevind betegnelse M5 x 0,5
Materiale rustfri stål (1.4305 / 303); aktiv flade: POM
Tilspændingsmoment [Nm] 2
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
Tilslutning Kabel: 0,3 m, PUR
Tilslutning Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Snap-skrueforbindelse