Induktiv sensor
IY5051
IYB30,8-BPKG/V2A/ZS
Induktiv sensor
IY5051
IYB30,8-BPKG/V2A/ZS
- Specielt kort hus
- Brug den hvor pladsen er trang
- Pladsbesparende tilslutningsteknik
- Robust hus i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Meget høj skiftefrekvens
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 0,8 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M5 x 0,5 / L = 23 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 0,8 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...0,65 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 2060 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 35,1 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M5 x 0,5 / L = 23 |
Gevind betegnelse | M5 x 0,5 |
Materiale | rustfri stål (1.4305 / 303); aktiv flade: POM |
Tilspændingsmoment [Nm] | 2 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR; for applikationer i konstant bevægelse; 3 x 0,14 mm² |
---|