Diffus sensor
JAC201
AFK3050BBPKG/M/US-104
Diffus sensor
JAC201
AFK3050BBPKG/M/US-104
- Til brug i værktøjsmaskiner og metalforarbejdning
- Bestandig over for olie og kølemidler
- Langt føleområde for få driftsafbrydelser
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
- Meget høj skiftefrekvens
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
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
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; ("Coolant" (kølevæske)) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1048 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 34,8 |
---|---|
Dimensioner [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|