Kapacitiv Sensor
KD0024
KDE2060-FBOA/NI/NPT RT
Kapacitiv Sensor
KD0024
KDE2060-FBOA/NI/NPT RT
- Nem indstilling af tasteafstand med potentiometer
- Høj støjimmunitet
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Med AC/DC-output og to-leder teknologi
- Langt føleområde på 60 mm
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 60 |
Kapsling | rektangulær |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Udgange
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 8 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 10 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 200; (for UL applikation: 250 / 100 DC) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200; (for UL applikation: 250 AC / 100 DC) |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 10 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 60 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 60 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...48,6 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 409 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 307,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Materiale | PPE modifiseret |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: ...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 7...13 mm |
---|