Kapacitiv Sensor
KD501A
KDE3060-FPKG/NI/3D
Kapacitiv Sensor
KD501A
KDE3060-FPKG/NI/3D
- Nem indstilling af tasteafstand med potentiometer
- Til anvendelser i EX områder
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Output-funktion normalt åben / normalt lukket som kan programmeres
- Langt føleområde på 60 mm
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Tasteafstand [mm] | 60 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 105 x 80 x 42 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Måleprincip | kapacitiv |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 60 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 60 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Forøget immunitet | ja |
Godkendelser / Tests
ATEX mærkning | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65 | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [År] | 537 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 279,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 105 x 80 x 42 |
Materiale | PPE modifiseret; PA |
Tilspændingsmoment [Nm] | Kapslingens skruer: 0,9 Nm; skruer: 4 Nm |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: 0,34...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 5...9 mm; Kabelforskruning: M20 X 1,5 |
---|