Kapacitiv Sensor
KD5044
KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS
Kapacitiv Sensor
KD5044
KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS
- Nem indstilling af tasteafstand med potentiometer
- Høj støjimmunitet
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Langt føleområde på 60 mm
- Stort driftstemperatur interval
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 60 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 105 x 80 x 40 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 5; (24 V) |
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
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 60 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...48,6 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 537 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 309,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiale | PPE modifiseret |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|