Kapacitiv Sensor
KG5041
KGE3008-BPKG/NI
Kapacitiv Sensor
KG5041
KGE3008-BPKG/NI
- Nem indstilling af tasteafstand med potentiometer
- Med terminalkammer, der kan drejes 90
- Tydelig visning af status
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 8 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 (24 V) / < 15 (36 V) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Måleprincip | kapacitiv |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 8 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 8 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...6,5 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 637 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 81,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | PBT; PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: ...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 4,5...10 mm; Kabelforskruning: M16 X 1,5 |
---|