Kapacitiv Sensor
KI000A
KIE2150NFBOA/3D
Kapacitiv Sensor
KI000A
KIE2150NFBOA/3D
- Til anvendelser i EX områder
- Kombineret AC/DC udgangs trin
- Nem indstilling af tasteafstand med potentiometer
- To-leder teknologi
- Output-funktion normalt åben / normalt lukket som kan programmeres
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 15 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Måleprincip | kapacitiv |
Udgange
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) | |
---|---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 8 | |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 10 | |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 | |
Max. lækagestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 1000; (20ms / 0,5Hz) | |
Switchfrekvens AC [Hz] | 10 | |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10 | |
Bemærk note om switch frekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningssikret | nej | |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 15 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 15 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -20...20 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
ATEX mærkning |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 305 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 150 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | PBT; PA |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink; Sikringen skal placeres udenfor det eksplotionsfarlige område. |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | terminaler: 0,34...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 5...9 mm; Kabelforskruning: M20 X 1,5 |
---|