Kapacitiv Sensor
KI0054
KI-2200NFBOAP2T/LS100
Kapacitiv Sensor
KI0054
KI-2200NFBOAP2T/LS100
- Nem justering til tom og fuld tilstand via trykknap
- Til registrering af væsker og tørre bulkmaterialer
- Kombineret AC/DC udgangs trin
- To-leder teknologi
- Output-funktion normalt åben / normalt lukket som kan programmeres
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 5...40; (programmeringstaster) |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Applikation
Montering | aftastning gennem ikke metallilsk tank-væg eller på bypass rør |
---|---|
Medie | tørre bulk materialer; flydende medier |
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Måleprincip | kapacitiv |
Udgange
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 8 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 10 |
Max. lækagestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 10 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 5...40; (programmeringstaster) |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 20 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | glas: 0,3 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,1 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -20...20 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [År] | 321 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 109,8 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Kapsling: PBT; Trykknap: TPE-U; LED vindue: PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
||
---|---|---|---|
Teach-funktion | ja | ||
Elektronisk lås | ja |
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x 1/2"; kodning: C |