Kapacitiv Sensor
KI0061
KI-2200NBBOA/2P
Kapacitiv Sensor
KI0061
KI-2200NBBOA/2P
- Til registrering af væsker og tørre bulkmaterialer
- Kombineret AC/DC udgangs trin
- justerbar skifte forsinkelse
- To-leder teknologi
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | normally closed |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 20 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 20 |
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Udgange
Udgangsfunktion | normally closed |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 8 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 10 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 200; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200; (350 (...50 °C)) |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 10 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Udgangs holdetid | justerbar (0...60 s ) |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 20 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 20 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
---|---|
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -20...20 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||||||||||
Chokbestandig |
|
||||||||||||
MTTF [År] | 221,4 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 186,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | PBT |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|